Menü Keresés

Öntapadós távtartó 17.8 mm 6.0 mm Poliamid 6/6 UL94 V-2

A bordázott távtartó öntapadós alappal és lapos felső résszel rendelkezik. Tökéletes olyan lapokhoz, amelyek nem igényelnek rögzítést, vagy nagyobb lapokhoz, amelyeknek extra támogatásra van szükségük.
Essentra cikkszám:

10022054

Gyártói cikkszám:

PSB-6M-01A2-RT

300 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 78,7095 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

78.710 Ft

1000 x 78,7095 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talp anyaga Gumialapú ragasztó
Szín Natúr
Talpszélesség 17.8 mm
Távtartó hossza 6.0 mm
Teljes anyag Poliamid 66
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot