10001349
CBSBT-5-01A2-RT
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 68,7424 Ft |
| 5000 + | 59,4737 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Talp anyaga | Gumialapú ragasztó |
|---|---|
| Szín | Natúr |
| Furat „A” rögzítés típus | Bepattanós, fix |
| Furat „B” rögzítés típus | Öntapadós rögzítés |
| Talp hossza | 0.5 in |
| Talp hossza | 12.7 mm |
| Talpszélesség | 0.5 in |
| Talpszélesség | 12.7 mm |
| Zárófej magassága „A” | 0.079 in |
| Zárófej magassága „A” | 2.0 mm |
| Távtartó hossza | 7.9 mm |
| Távtartó hossza | 0.311 in |
| Teljes anyag | Poliamid 66 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz