10001271
CBSB-3-01A2-RT
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 82,5019 Ft |
| 5000 + | 79,0245 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Talp anyaga | Gumialapú ragasztó |
|---|---|
| Szín | Natúr |
| Furat „A” rögzítés típus | Nem kulcsos, fix |
| Furat „B” rögzítés típus | Öntapadós rögzítés |
| Talpszélesség | 0.701 in |
| Talpszélesség | 17.8 mm |
| Zárófej magassága „A” | 0.402 in |
| Zárófej magassága „A” | 10.2 mm |
| Távtartó hossza | 0.189 in |
| Távtartó hossza | 4.8 mm |
| Teljes anyag | Poliamid 66 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz