Menü Keresés

Rögzítő klipszek 50.8 mm 25.4 mm 44.5 mm Poliamid 6/6 Natúr

Az állítható kábelklipsz ragasztóalappal rendelkezik a vezetékek rögzítéséhez. A klipsz szükség szerint kioldható a vezetékek cseréjéhez vagy szervizeléséhez. UL94 V-2 besorolású.
Essentra cikkszám:

10148334

Gyártói cikkszám:

AKKL-8710A-RT

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 397,1698 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

39.717 Ft

100 x 397,1698 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talp hossza 50.8 mm
Talpszélesség 25.4 mm
Teljes magasság 44.5 mm
Szín Natúr
Anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Maximális kábelköteg-átmérő 25.4 mm
Minimális kábelköteg-átmérő 22.2 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot