Menü Keresés

Rögzítő klipszek 50.8 mm 25.4 mm 44.5 mm Poliamid 6/6 Natúr

This adjustable cable clip has an adhesive base to secure your wires. The clip can be released to replace or service wires as needed. Rated to UL94 V-0.
Essentra cikkszám:

10148341

Gyártói cikkszám:

AKKL-8710A-19

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 503,7193 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

50.372 Ft

100 x 503,7193 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talp hossza 50.8 mm
Talpszélesség 25.4 mm
Teljes magasság 44.5 mm
Szín Natúr
Anyag Poliamid 6/6
Rögzítés módja Ragasztó
Vámtarifaszám 3926909790
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Maximális kábelköteg-átmérő 25.4 mm
Minimális kábelköteg-átmérő 22.2 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot