Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10000090
AKKL-4756A4-RT
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 100 + | 88,8447 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Talp hossza | 31.8 mm |
|---|---|
| Talp hossza | 1.252 in |
| Talpszélesség | 19.1 mm |
| Talpszélesség | 0.752 in |
| Teljes magasság | 27.7 mm |
| Teljes magasság | 1.091 in |
| Szín | Natúr |
| Anyag | Poliamid 6/6 |
| Rögzítés módja | Ragasztó |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Maximális kábelköteg-átmérő | 14.3 mm |
| Maximális kábelköteg-átmérő | 0.563 in |
| Minimális kábelköteg-átmérő | 11.9 mm |
| Minimális kábelköteg-átmérő | 0.469 in |