Menü Keresés

Rögzítő klipszek 21.6 mm 16.5 mm 18.0 mm Poliamid 6/6 Natúr

Az állítható kábelklipsz ragasztóalappal rendelkezik a vezetékek rögzítéséhez. A klipsz szükség szerint kioldható a vezetékek cseréjéhez vagy szervizeléséhez. UL94 V-2 besorolású.
Essentra cikkszám:

10000038

Gyártói cikkszám:

AKKL-2140A-RT

3300 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 57,5504 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

5.755 Ft

100 x 57,5504 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talp hossza 21.6 mm
Talpszélesség 16.5 mm
Teljes magasság 18.0 mm
Szín Natúr
Anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Maximális kábelköteg-átmérő 6.5 mm
Minimális kábelköteg-átmérő 5.5 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot