10233658
32545
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 100 - 999 | 397,2034 Ft |
| 1000 - 1999 | 377,3377 Ft |
| 2000 + | 357,472 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Talp hossza | 0.984 in |
|---|---|
| Talp hossza | 25.0 mm |
| Talpszélesség | 0.984 in |
| Talpszélesség | 25.0 mm |
| Teljes magasság | 43.0 mm |
| Teljes magasság | 1.693 in |
| Szín | Natúr |
| Anyag | Poliamid 6/6 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Maximális kábelköteg-átmérő | 19.1 mm |
| Maximális kábelköteg-átmérő | 0.752 in |
| Minimális kábelköteg-átmérő | 0.579 in |
| Minimális kábelköteg-átmérő | 14.7 mm |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz