Menü Keresés

Rögzítő klipszek (A TÍPUS) Ragasztó 36.7 mm Poliamid 6/6 Fekete

This adjustable Cable clamp is manufactured from black nylon and can accommodate a range of cable sizes in your assemblies. Adhesive backed and rated to UL94 V-2.
Essentra cikkszám:

10361191

Gyártói cikkszám:

22AAWC500600

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1500 - 7499 139,6521 Ft
7500 - 29999 125,6865 Ft
30000 + 113,1202 Ft
Standard csomagolás: 1500

A következő szorzatának a rendelése 1500

Teljes ár:

209.478 Ft

1500 x 139,6521 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talp hossza 36.7 mm
Talpszélesség 19.0 mm
Szín Fekete
Anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Maximális kábelköteg-átmérő 14.2 mm
Minimális kábelköteg-átmérő 11.3 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot