Menü Keresés

Rögzítő klipszek (A TÍPUS) Ragasztó 25.4 mm Poliamid 6/6 Fekete

Az öntapadós kábelrögzítő gyorsan és egyszerűen felszerelhető. Tartalmaz egy racsnis klipszet, amely biztonságosan tartja a vezetékeket, huzalokat és kábeleket. Bezárás után a bilincs nem nyílik ki, amíg ki nem oldja a fület. A kioldás lehetővé teszi az útvezetés módosítását. Ideális nagy vibrációjú alkalmazásokhoz. Az anyag UL lángbesorolású.
Essentra cikkszám:

10361177

Gyártói cikkszám:

22AAWC310400

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 111,7091 Ft
5000 - 19999 100,5382 Ft
20000 + 90,4836 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

111.709 Ft

1000 x 111,7091 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talp hossza 25.4 mm
Talpszélesség 19.0 mm
Szín Fekete
Anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Maximális kábelköteg-átmérő 9.9 mm
Minimális kábelköteg-átmérő 7.9 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot