Menü Keresés

Öntapadós korong DIN 125 188.0 mm 1.5 mm Gumi Fekete

A fekete PE-ből készült öntapadós teljes karimavédő védi a csöveket vele a sérüléstől és szennyeződéstől.
Essentra cikkszám:

10266588

Gyártói cikkszám:

48321

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 4.990,3706 Ft
100 + 1.803,9676 Ft
Standard csomagolás: 100

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

4.990 Ft

1 x 4.990,3706 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
OD 188.0 mm
T 1.5 mm
Névleges csőméret DIN 125
Szín Fekete
Anyag Gumi
Vámtarifaszám 4002590000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot