10148327
AKKL-8710-19
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 100 + | 335,5117 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Beállíthatóság | Állítható |
|---|---|
| Talp anyaga | Poliamid 6/6 |
| Szín | Natúr |
| Rögzítés módja | Nincs felszerelve |
| Talp hossza | 2 in |
| Talp hossza | 50.8 mm |
| Talpszélesség | 1 in |
| Talpszélesség | 25.4 mm |
| Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 0.874 - 1 in |
| Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 22.2 - 25.4 mm |
| Teljes magasság | 1.752 in |
| Teljes magasság | 44.5 mm |
| Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz