Menü Keresés

Rögzítő klipszek 25.2 mm 19.1 mm 22.2 mm PA Natúr

Ezt az állítható kábelklipszet a kábelek és vezetékek rendszerezésére és rögzítésére használják szerelvényekben. Nem tartozik hozzá ragasztótalp, de külön megvásárolható. Csökkenti a kábelekre nehezedő feszültséget és nyomást, megakadályozva azok meghajlását, megcsavarását vagy meghúzását. Natúr PA-ból készül és lángállósága ULV94 V-2 besorolású.
Essentra cikkszám:

10000052

Gyártói cikkszám:

AKKL-3140-01

100 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 62,2392 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

6.224 Ft

100 x 62,2392 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Mutasson többet

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Beállíthatóság Állítható
Talp anyaga Poliamid 6/6
Szín Natúr
Rögzítés módja Nincs felszerelve
Talp hossza 25.2 mm
Talpszélesség 19.1 mm
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány 7.9 - 10.2 mm
Teljes magasság 22.2 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot