Menü Keresés

Ragasztós csúszótalp 30.0 mm 30.0 mm 6.5 mm PTFE;PE Szürke

Öntapadós csúszótalpak Négyzet alakúak. Szürke politetrafluor-etilénből (PTFE) készült, ragasztós hátlappal. Könnyen feltehető átmérőjű bútorlábakra, megvédhető vele a padló és sima csúszást biztosít.
Essentra cikkszám:

10292037

Gyártói cikkszám:

499490

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 199 509,4337 Ft
200 + 211,8819 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

10.189 Ft

20 x 509,4337 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Méret 30.0 mm
Szélesség 30.0 mm
Vastagság 6.5 mm
Típus Square Stick-On Glide
Illeszkedés kialakítása Ragasztó
Alak Négyzetes
Teljes anyag Politetrafluoretilén;Polietilén
Vámtarifaszám 3926300090
Fej alakja Négyzetes
Betét magassága 6.5 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot