Menü Keresés

Ragasztós csúszótalp 24.0 mm 24.0 mm 6.5 mm PTFE;PE Szürke

Öntapadós csúszótalpak Négyzet alakúak. Szürke politetrafluor-etilénből (PTFE) készült, ragasztós hátlappal. Könnyen feltehető átmérőjű bútorlábakra, megvédhető vele a padló és sima csúszást biztosít.
Essentra cikkszám:

10292013

Gyártói cikkszám:

499488

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 199 370,1191 Ft
200 - 999 158,4733 Ft
1000 - 1999 155,4887 Ft
2000 - 2999 151,9975 Ft
3000 - 3999 149,0129 Ft
4000 + 146,0145 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

7.402 Ft

20 x 370,1191 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Méret 24.0 mm
Szélesség 24.0 mm
Vastagság 6.5 mm
Típus Öntapadós csúszótalpak
Illeszkedés kialakítása Ragasztó
Alak Négyzetes
Teljes anyag Politetrafluoretilén;Polietilén
Vámtarifaszám 3926300090
Fej alakja Négyzetes
Betét magassága 6.5 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot