Menü Keresés

Ragasztós csúszótalp 40.0 mm 6.3 mm Teflon (PTFE)

Öntapadós csúszótalpak Kerek alakúak. Szürke politetrafluor-etilénből (PTFE) készült, ragasztós hátlappal. Könnyen feltehető átmérőjű bútorlábakra, megvédhető vele a padló és sima csúszást biztosít.
Essentra cikkszám:

10291924

Gyártói cikkszám:

499479

194 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 999 314,5137 Ft
1000 + 272,2455 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

62.903 Ft

200 x 314,5137 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Méret 40.0 mm
Vastagság 6.3 mm
Alak Kerek
Teljes anyag Politetrafluoretilén;Polietilén
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot