Menü Keresés

Ragasztós csúszótalp 22.0 mm 22.0 mm 0.250 in Teflon (PTFE) Natúr

Öntapadós csúszótalpak Kerek alakúak. Szürke politetrafluor-etilénből (PTFE) készült, ragasztós hátlappal. Könnyen feltehető átmérőjű bútorlábakra, megvédhető vele a padló és sima csúszást biztosít.
Essentra cikkszám:

10291894

Gyártói cikkszám:

499476

675 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 2399 116,8691 Ft
2400 + 102,078 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

23.374 Ft

200 x 116,8691 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Méret 22.0 mm
Szélesség 22.0 mm
Vastagság 6.4 mm
Típus Round Stick-On Glide
Illeszkedés kialakítása Ragasztó
Alak Kerek
Teljes anyag Politetrafluoretilén;Polietilén
Vámtarifaszám 3926300090
Fej alakja Kerek
Fejméret 22.0 mm
Betét magassága 6.3 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot