Az öntartó távtartók bepattinthatók a panelbe a könnyű szerelésért, és akkor is tartják a távolságot, ha a csavart eltávolítják. Különböző távtartási, csavar- és panelvastagság opciókban kaphatók standard vagy rakásolható verzióban.
Sorozat szám: SR2765
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Furatátmérő „A” | Body Diameter | Belső átmérő | Panelvastagság A tartomány | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45,0531 Ft - 50,0607 Ft | 42000 Raktáron |
0.185 in
4.7 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 43,5312 Ft - 43,5312 Ft | 4000 Raktáron |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 21,8627 Ft - 23,293 Ft | 17000 Raktáron |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 43,5312 Ft - 43,5312 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 50,0707 Ft - 50,0707 Ft | 6000 Raktáron |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 43,5312 Ft - 43,5312 Ft | 3000 Raktáron |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 21,5052 Ft - 22,8843 Ft | 1000 Raktáron |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 50,0707 Ft - 50,0707 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 35,2375 Ft - 43,5312 Ft | 42889 Raktáron |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 35,2515 Ft - 43,5312 Ft | 88000 Raktáron |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 25,5546 Ft - 30,7047 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 35,4059 Ft - 43,5312 Ft | 17045 Raktáron |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 43,5312 Ft - 43,5312 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 43,5312 Ft - 43,5312 Ft | 1000 Raktáron |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 35,4059 Ft - 43,5312 Ft | 9000 Raktáron |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 40,7245 Ft - 50,0707 Ft | 9000 Raktáron |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 35,4621 Ft - 43,5312 Ft | 13000 Raktáron |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 59,6256 Ft - 66,2488 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 56,1368 Ft - 62,3761 Ft | 3246 Raktáron |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 41,1421 Ft - 45,7134 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz