Menü Keresés

Csavar- és retesztámasz 3.2 mm 4.8 mm UL94 V-2 Poliamid 6/6

Ez az öntartó távtartó szigetelést biztosít az áramköri kártya panelhez való rögzítéséhez használt csavarnak. A távtartó bepattan a táblába, majd a csavart át kell vezetni és anyával rögzíteni. A távtartó UL94 V-2 besorolású anyagból készül
Essentra cikkszám:

10027905

Gyártói cikkszám:

SRS4-3-01

13650 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 42,4695 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

42.470 Ft

1000 x 42,4695 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Mutasson többet

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Snap Lock
Furat „B” rögzítés típus Screw-Fit
Body Diameter 6.4 mm
Belső átmérő 3.2 mm
Távtartó hossza 4.8 mm
Teljes anyag Poliamid 66
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot