Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10381724
468736
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 100 + | 94,3738 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Natúr |
|---|---|
| Furat „A” rögzítés típus | Bepattanós, fix |
| Furat „B” rögzítés típus | Furatos rögzítés |
| Stílus | Nem halmozható |
| Body Diameter | 0.272 in |
| Body Diameter | 6.9 mm |
| Belső átmérő | 3.9 mm |
| Belső átmérő | 0.154 in |
| Távtartó hossza | 6.5 mm |
| Távtartó hossza | 0.256 in |
| Teljes anyag | Poliamid 66 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |