10370216
306201000002
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 100 - 499 | 73,9862 Ft |
| 500 - 999 | 71,645 Ft |
| 1000 + | 70,2485 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Natúr |
|---|---|
| Furat „A” rögzítés típus | Bepattanós, fix |
| Furat „B” rögzítés típus | Furatos rögzítés |
| Stílus | Nem halmozható |
| Body Diameter | 5.5 mm |
| Body Diameter | 0.217 in |
| Belső átmérő | 2.7 mm |
| Belső átmérő | 0.106 in |
| Távtartó hossza | 2.5 mm |
| Távtartó hossza | 0.098 in |
| Teljes anyag | Poliamid 66 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz