Menü Keresés

Lemezcsavar Csillaghajtás 3.5 mm 10.0 mm Acél

Ez az önmetsző csavar horganyzott acélból készül. DIN7981 és ISO7049 szerint.
Essentra cikkszám:

10239568

Gyártói cikkszám:

343351040952

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 16,9241 Ft
1000 + 12,1387 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

8.462 Ft

500 x 16,9241 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 6.9 mm
Menetátmérő 3.5 mm
Menethossz 10.0 mm
Menetméret 3.5 mm
Anyag Acél
Befejezés Cink
Fej típusa Extra alacsony fej
Csavar típusa Önmetsző és rögzülő csavar
Szabványok DIN 7981
Vámtarifaszám 8301300000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot