Menü Keresés

Lemezcsavar Csillaghajtás 3.5 mm 7.0 mm Lágyacél

Ez az önmetsző csavar horganyzott acélból készül. DIN7981 és ISO7049 szerint.
Essentra cikkszám:

10239551

Gyártói cikkszám:

343350740952

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 21,618 Ft
1000 + 15,4981 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

10.809 Ft

500 x 21,618 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 6.9 mm
Menetátmérő 3.5 mm
Menethossz 7.0 mm
Menetméret 3.5 mm
Anyag Lágyacél
Befejezés Cink
Fej típusa Extra alacsony fej
Csavar típusa Önmetsző és rögzülő csavar
Szabványok DIN 7981
Vámtarifaszám 8301300000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot