Menü Keresés

Lemezcsavar Csillaghajtás 2.9 mm 19.0 mm Acél

Ez az önmetsző csavar horganyzott acélból készül. DIN7981 és ISO7049 szerint.
Essentra cikkszám:

10239520

Gyártói cikkszám:

343291940952

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 18,3185 Ft
1000 + 13,1296 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

9.159 Ft

500 x 18,3185 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 5.6 mm
Menetátmérő 2.9 mm
Menethossz 19.0 mm
Menetméret 2.9 mm
Anyag Acél
Befejezés Cink
Fej típusa Extra alacsony fej
Csavar típusa Önmetsző és rögzülő csavar
Szabványok DIN 7981
Vámtarifaszám 8301300000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot