A kereszthornyos fejű önmetsző csavarok csillagfejű csavarhúzóval húzhatók be, és ideálisak vékony lemezpanelek összeillesztéséhez. 45% üvegszálas poliftalamidból készül, fekete felületkezeléssel.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Anyag | Menethossz | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38,1021 Ft - 38,1021 Ft | 20000 Raktáron |
|
PPA
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 32,7626 Ft - 32,7626 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 41,1962 Ft - 41,1962 Ft | 80 Raktáron |
4.8 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 71,9188 Ft - 71,9188 Ft | 7289 Raktáron |
|
PPA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 55,3664 Ft - 55,3664 Ft | 109000 Raktáron |
|
PPA
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 35,268 Ft - 35,268 Ft | 100 Raktáron |
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 39,6491 Ft - 39,6491 Ft | 1200 Raktáron |
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 44,6053 Ft - 44,6053 Ft | 10844 Raktáron |
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 47,453 Ft - 47,453 Ft | 14300 Raktáron |
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 38,8277 Ft - 38,8277 Ft | 8000 Raktáron |
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 26,1635 Ft - 26,1635 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 36,9657 Ft - 36,9657 Ft | 11000 Raktáron |
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 70,6045 Ft - 70,6045 Ft | 8000 Raktáron |
|
PPA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 135,5819 Ft - 135,5819 Ft | 80 Raktáron |
|
PPA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 47,2476 Ft - 47,2476 Ft | 9000 Raktáron |
|
PPA
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 70,8372 Ft - 70,8372 Ft | 900 Raktáron |
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 44,8243 Ft - 44,8243 Ft | 6400 Raktáron |
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 79,3804 Ft - 79,3804 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
PPA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 79,7911 Ft - 129,6538 Ft | 70 Raktáron |
4.2 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 101,5598 Ft - 165,0313 Ft | 2100 Raktáron |
4.8 mm
|
PPA
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz