A Vezércsavarok olyan típusú csavarok, amelyek a forgó mozgást lineáris mozgássá alakítják azáltal, hogy a csavar forgó mozgását az anya előre mozgásává alakítják. A „vezérlés” azt a távolságot jelenti, amelyet az anya megtesz a csavar teljes fordulatáig.
Olyan szabványos alkalmazásokhoz használják, amelyek alacsonyabb fokú precizitást és pontosságot igényelnek, vagy ahol a golyós csavar a környezeti feltételek miatt nem megfelelő. Erősek, tartósak és költséghatékonyabbak, mint a golyós csavarok.
A robotikában, az autóiparban vagy a CNC megmunkálási iparban is használják. Szabványos jobbmenetes vezércsavarként és balmenetesként is kapható. Figyelem: Ezek a vezércsavarok a menetes rudaktól eltérően (nem szabad összetéveszteni őket) vastagabb és erősebb futópályával rendelkeznek, ami ideálissá teszi őket nagy terhelésű alkalmazásokhoz, ahol ismétlődő lineáris mozgás történik.
Anyag: 304 Rozsdamentes acél, Acél, 316 Rozsdamentes acél Sorozat szám: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Menetméret | l1 | Anyag | d2 tol. 7e min | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.719,30 Ft - 32.146,87 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
12.474
|
4.0
|
18.0
|
TR18 x 8
|
2000.0
|
Acél
|
15.608
|
||
| 113.750,40 Ft - 133.825,845 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
34.381
|
7.0
|
44.0
|
TR44 x 14
|
1500.0
|
Acél
|
39.977
|
||
| 10.348,40 Ft - 13.796,09 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.891
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 2
|
2000.0
|
Acél
|
8.739
|
||
| 18.814,90 Ft - 25.088,515 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 4
|
2000.0
|
Acél
|
13.640
|
||
| 447.994,70 Ft - 527.051,187 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
74.446
|
12.0
|
90.0
|
TR90 x 12
|
2000.0
|
Acél
|
83.365
|
||
| 131.228,70 Ft - 154.387,96 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
39.168
|
8.0
|
50.0
|
TR50 x 8
|
2000.0
|
Acél
|
45.468
|
||
| 51.573,90 Ft - 60.677,335 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
21.563
|
6.0
|
30.0
|
TR30 x 12
|
2000.0
|
Acél
|
26.547
|
||
| 41.598,60 Ft - 51.997,02 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.891
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 2
|
2000.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
8739.0
|
||
| 10.635,40 Ft - 14.182,72 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
1500.0
|
Acél
|
10.191
|
||
| 17.203,60 Ft - 22.938,475 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
3000.0
|
Acél
|
10.191
|
||
| 7.006,90 Ft - 9.345,13 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9.685
|
3.0
|
14.0
|
TR14 x 3
|
1000.0
|
Acél
|
12.191
|
||
| 195.996,40 Ft - 230.581,8885 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
39.168
|
8.0
|
50.0
|
TR50 x 8
|
1000.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
45.468
|
||
| 6.125,40 Ft - 8.166,38 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 6
|
1000.0
|
Acél
|
10.164
|
||
| 12.636,20 Ft - 16.846,695 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9.685
|
3.0
|
14.0
|
TR14 x 3
|
1500.0
|
Acél
|
12.191
|
||
| 15.141,30 Ft - 18.926,01 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 4
|
1500.0
|
Acél
|
13.640
|
||
| 37.379,70 Ft - 43.976,805 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
14.474
|
4.0
|
20.0
|
TR20 x 4
|
3000.0
|
Acél
|
17.640
|
||
| 16.104,80 Ft - 21.472,11 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.891
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 4
|
3000.0
|
Acél
|
8.716
|
||
| 19.368,40 Ft - 25.824,055 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
3000.0
|
Acél
|
10.191
|
||
| 6.404,20 Ft - 8.538,865 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
1000.0
|
Acél
|
10.191
|
||
| 193.048,50 Ft - 227.115,1868 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 7
|
1500.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
36.020
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz