Menü Keresés

Vezetőcsavar TR40 x 7.0 2000.0 304 Rozsdamentes acél

Stainless Steel Lead Screw is a type of screw used to convert rotary motion into linear motion, like ball screws. It is used for standard applications that require a high degree of precision and accuracy. Due to its material it is strong and durable.
Essentra cikkszám:

20755232

Gyártói cikkszám:

20755232

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 301.562,0479 Ft
10 - 19 271.407,5306 Ft
20 - 39 256.326,0534 Ft
40 + 226.171,5359 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

301.562 Ft

1 x 301.562,0479 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret TR40 x 7.0
Menetindítás száma 1.0
Menet 7.0
p1 7.0
d2 tol. 7e max 36.375
d3 tol. 7h max 32.000
l1 2000.0
Lead angle 3°31
Pitch accuracy mm/300mm 0.5
Straightness mm/300mm 0.15
Súly kg 15.960
Anyag 304 Rozsdamentes acél
Menet iránya Balos
Vámtarifaszám 7221001000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot