20755218
20755218
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 148.777,1913 Ft |
| 10 - 19 | 133.898,2066 Ft |
| 20 - 39 | 126.460,8235 Ft |
| 40 + | 111.581,8389 Ft |
| Menetméret | TR40 x 7.0 |
|---|---|
| Menetindítás száma | 1.0 |
| Menet | 7.0 |
| p1 | 7.0 |
| d2 tol. 7e max | 36.375 |
| d3 tol. 7h max | 32.000 |
| l1 | 1000.0 |
| Lead angle | 3°31 |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.5 |
| Straightness mm/300mm | 0.15 |
| Súly kg | 7.980 |
| Anyag | 304 Rozsdamentes acél |
| Menet iránya | Balos |
| Vámtarifaszám | 7221001000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz