Menü Keresés

Vezetőcsavar TR36 x 6.0 3000.0 304 Rozsdamentes acél

Stainless Steel Lead Screw is a type of screw used to convert rotary motion into linear motion, like ball screws. It is used for standard applications that require a high degree of precision and accuracy. Due to its material it is strong and durable.
Essentra cikkszám:

20755201

Gyártói cikkszám:

20755201

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 372.940,2645 Ft
10 - 19 335.647,8843 Ft
20 - 39 316.999,6364 Ft
40 + 279.707,2562 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

372.940 Ft

1 x 372.940,2645 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret TR36 x 6.0
Menetindítás száma 1.0
Menet 6.0
p1 6.0
d2 tol. 7e max 32.882
d3 tol. 7h max 29.000
l1 3000.0
Lead angle 3°20
Pitch accuracy mm/300mm 0.5
Straightness mm/300mm 0.10
Súly kg 19.620
Anyag 304 Rozsdamentes acél
Menet iránya Balos
Vámtarifaszám 7221001000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot