20755102
20755102
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 92.163,6459 Ft |
| 10 - 19 | 82.946,0158 Ft |
| 20 - 39 | 78.339,3099 Ft |
| 40 + | 69.121,6797 Ft |
| Menetméret | TR24 x 5.0 |
|---|---|
| Menetindítás száma | 1.0 |
| Menet | 5.0 |
| p1 | 5.0 |
| d2 tol. 7e max | 21.394 |
| d3 tol. 7h max | 18.500 |
| l1 | 1500.0 |
| Lead angle | 4°17 |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.5 |
| Straightness mm/300mm | 0.10 |
| Súly kg | 4.170 |
| Anyag | 304 Rozsdamentes acél |
| Menet iránya | Balos |
| Vámtarifaszám | 7221001000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz