20755058
20755058
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 47.341,0735 Ft |
| 10 - 19 | 42.607,8099 Ft |
| 20 - 39 | 40.241,1782 Ft |
| 40 + | 35.507,9145 Ft |
| Menetméret | TR20 x 4.0 |
|---|---|
| Menetindítás száma | 1.0 |
| Menet | 4.0 |
| p1 | 4.0 |
| d2 tol. 7e max | 17.905 |
| d3 tol. 7h max | 15.500 |
| l1 | 1000.0 |
| Lead angle | 4°05 |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.5 |
| Straightness mm/300mm | 0.10 |
| Súly kg | 1.940 |
| Anyag | 304 Rozsdamentes acél |
| Menet iránya | Balos |
| Vámtarifaszám | 7221001000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz