20755034
20755034
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 71.066,4521 Ft |
| 10 - 19 | 63.958,1194 Ft |
| 20 - 39 | 60.406,0624 Ft |
| 40 + | 53.301,9483 Ft |
| Menetméret | TR16 x 4.0 |
|---|---|
| Menetindítás száma | 1.0 |
| Menet | 4.0 |
| p1 | 4.0 |
| d2 tol. 7e max | 13.905 |
| d3 tol. 7h max | 11.500 |
| l1 | 2000.0 |
| Lead angle | 5°16 |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.5 |
| Straightness mm/300mm | 0.10 |
| Súly kg | 2.340 |
| Anyag | 304 Rozsdamentes acél |
| Menet iránya | Balos |
| Vámtarifaszám | 7221001000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz