20754990
20754990
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 56.398,3971 Ft |
| 10 - 19 | 50.758,1355 Ft |
| 20 - 39 | 47.940,1141 Ft |
| 40 + | 42.299,8525 Ft |
| Menetméret | TR12 x 3.0 |
|---|---|
| Menetindítás száma | 1.0 |
| Menet | 3.0 |
| p1 | 3.0 |
| d2 tol. 7e max | 10.415 |
| d3 tol. 7h max | 8.500 |
| l1 | 2000.0 |
| Lead angle | 5°17 |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.3 |
| Straightness mm/300mm | 0.50 |
| Súly kg | 1.300 |
| Anyag | 304 Rozsdamentes acél |
| Menet iránya | Balos |
| Vámtarifaszám | 7221001000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz