Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20754952
20754952
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 49.129,7579 Ft |
| 10 - 19 | 44.215,0946 Ft |
| 20 - 39 | 41.759,8723 Ft |
| 40 + | 36.849,4277 Ft |
| Menetméret | TR10 x 2.0 |
|---|---|
| Menetindítás száma | 1.0 |
| Menet | 2.0 |
| p1 | 2.0 |
| d2 tol. 7e max | 8.929 |
| d3 tol. 7h max | 7.500 |
| l1 | 2000.0 |
| Lead angle | 4°07 |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.3 |
| Straightness mm/300mm | 0.40 |
| Súly kg | 0.964 |
| Anyag | 304 Rozsdamentes acél |
| Menet iránya | Balos |
| Vámtarifaszám | 7221001000 |