Menü Keresés

Vezetőcsavar TR40 x 7.0 2000.0 304 Rozsdamentes acél

Stainless Steel Lead Screw is a type of screw used to convert rotary motion into linear motion, like ball screws. It is used for standard applications that require a high degree of precision and accuracy. Due to its material it is strong and durable.
Essentra cikkszám:

20754914

Gyártói cikkszám:

20754914

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 269.261,6033 Ft
10 - 19 242.336,6777 Ft
20 - 39 228.874,2149 Ft
40 + 201.945,1736 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

269.262 Ft

1 x 269.261,6033 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret TR40 x 7.0
Menetindítás száma 1.0
Menet 7.0
p1 7.0
d2 tol. 7e max 36.375
d3 tol. 7h max 32.000
l1 2000.0
Lead angle 3°31
Pitch accuracy mm/300mm 0.015
Straightness mm/300mm 1.5
Súly kg 15.96
Anyag 304 Rozsdamentes acél
Menet iránya Jobbos
Vámtarifaszám 7221001000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot