Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20754891
20754891
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 135.994,8483 Ft |
| 10 - 19 | 122.394,0979 Ft |
| 20 - 39 | 115.593,7227 Ft |
| 40 + | 101.997,191 Ft |
| Menetméret | TR40 x 7.0 |
|---|---|
| Menetindítás száma | 1.0 |
| Menet | 7.0 |
| p1 | 7.0 |
| d2 tol. 7e max | 36.375 |
| d3 tol. 7h max | 32.000 |
| l1 | 1000.0 |
| Lead angle | 3°31 |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.015 |
| Straightness mm/300mm | 1.5 |
| Súly kg | 7.98 |
| Anyag | 304 Rozsdamentes acél |
| Menet iránya | Jobbos |
| Vámtarifaszám | 7221001000 |