20754815
20754815
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 79.540,0661 Ft |
| 10 - 19 | 71.584,4132 Ft |
| 20 - 39 | 67.608,6446 Ft |
| 40 + | 59.657,1074 Ft |
| Menetméret | TR30 x 6.0 |
|---|---|
| Menetindítás száma | 1.0 |
| Menet | 6.0 |
| p1 | 6.0 |
| d2 tol. 7e max | 26.882 |
| d3 tol. 7h max | 23.000 |
| l1 | 1000.0 |
| Lead angle | 4°05 |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.100 |
| Straightness mm/300mm | 1.5 |
| Súly kg | 4.35 |
| Anyag | 304 Rozsdamentes acél |
| Menet iránya | Jobbos |
| Vámtarifaszám | 7221001000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz