Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20754754
20754754
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 115.564,1925 Ft |
| 10 - 19 | 104.009,4607 Ft |
| 20 - 39 | 98.229,9855 Ft |
| 40 + | 86.675,2537 Ft |
| Menetméret | TR24 x 5.0 |
|---|---|
| Menetindítás száma | 1.0 |
| Menet | 5.0 |
| p1 | 5.0 |
| d2 tol. 7e max | 21.394 |
| d3 tol. 7h max | 18.500 |
| l1 | 2000.0 |
| Lead angle | 4°17 |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.100 |
| Straightness mm/300mm | 1.5 |
| Súly kg | 5.56 |
| Anyag | 304 Rozsdamentes acél |
| Menet iránya | Jobbos |
| Vámtarifaszám | 7221001000 |