Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20754624
20754624
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 48.163,6996 Ft |
| 10 - 19 | 43.346,0641 Ft |
| 20 - 39 | 40.937,2463 Ft |
| 40 + | 36.123,8293 Ft |
| Menetméret | TR16 x 4.0 |
|---|---|
| Menetindítás száma | 1.0 |
| Menet | 4.0 |
| p1 | 4.0 |
| d2 tol. 7e max | 13.905 |
| d3 tol. 7h max | 11.500 |
| l1 | 1500.0 |
| Lead angle | 5°16 |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.100 |
| Straightness mm/300mm | 1.5 |
| Súly kg | 1.75 |
| Anyag | 304 Rozsdamentes acél |
| Menet iránya | Jobbos |
| Vámtarifaszám | 7221001000 |