Menü Keresés

Vezetőcsavar TR10 x 2.0 3000.0 304 Rozsdamentes acél

Stainless Steel Lead Screw is a type of screw used to convert rotary motion into linear motion, like ball screws. It is used for standard applications that require a high degree of precision and accuracy. Due to its material it is strong and durable.
Essentra cikkszám:

20754563

Gyártói cikkszám:

20754563

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 64.367,3231 Ft
10 - 19 57.929,7471 Ft
20 - 39 54.710,959 Ft
40 + 48.277,6017 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

64.367 Ft

1 x 64.367,3231 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret TR10 x 2.0
Menetindítás száma 1.0
Menet 2.0
p1 2.0
d2 tol. 7e max 10.415
d3 tol. 7h max 7.500
l1 3000.0
Lead angle 4°07
Pitch accuracy mm/300mm 0.300
Straightness mm/300mm 1.5
Súly kg 1.44
Anyag 304 Rozsdamentes acél
Menet iránya Jobbos
Vámtarifaszám 7221001000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot