20754556
20754556
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 46.497,3545 Ft |
| 10 - 19 | 41.848,4628 Ft |
| 20 - 39 | 39.524,0169 Ft |
| 40 + | 34.875,1252 Ft |
| Menetméret | TR10 x 2.0 |
|---|---|
| Menetindítás száma | 1.0 |
| Menet | 2.0 |
| p1 | 2.0 |
| d2 tol. 7e max | 8.929 |
| d3 tol. 7h max | 7.500 |
| l1 | 2000.0 |
| Lead angle | 4°07 |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.300 |
| Straightness mm/300mm | 1.5 |
| Súly kg | 0.96 |
| Anyag | 304 Rozsdamentes acél |
| Menet iránya | Jobbos |
| Vámtarifaszám | 7221001000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz