Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20754501
20754501
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 31.892,5785 Ft |
| 10 - 19 | 28.703,3207 Ft |
| 20 - 39 | 27.108,6917 Ft |
| 40 + | 23.919,4339 Ft |
| Menetméret | TR08 x 1.5 |
|---|---|
| Menetindítás száma | 1.0 |
| Menet | 1.5 |
| p1 | 1.5 |
| d2 tol. 7e max | 7.183 |
| d3 tol. 7h max | 7.200 |
| l1 | 1500.0 |
| Lead angle | 3°50 |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.300 |
| Straightness mm/300mm | 1.5 |
| Súly kg | 0.46 |
| Anyag | 304 Rozsdamentes acél |
| Menet iránya | Jobbos |
| Vámtarifaszám | 7221001000 |