20754495
20754495
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 20.367,3769 Ft |
| 10 - 19 | 18.329,7955 Ft |
| 20 - 39 | 17.313,1141 Ft |
| 40 + | 15.275,5327 Ft |
| Menetméret | TR08 x 1.5 |
|---|---|
| Menetindítás száma | 1.0 |
| Menet | 1.5 |
| p1 | 1.5 |
| d2 tol. 7e max | 7.183 |
| d3 tol. 7h max | 7.200 |
| l1 | 1000.0 |
| Lead angle | 3°50 |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.300 |
| Straightness mm/300mm | 1.5 |
| Súly kg | 0.31 |
| Anyag | 304 Rozsdamentes acél |
| Menet iránya | Jobbos |
| Vámtarifaszám | 7221001000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz