Menü Keresés

Vezetőcsavar TR8 x 1.5 1500.0 Acél

Stainless Steel Lead Screw is a type of screw used to convert rotary motion into linear motion, like ball screws. It is used for standard applications that require a high degree of precision and accuracy. Due to its material it is strong and durable.
Essentra cikkszám:

20754426

Gyártói cikkszám:

20754426

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 21.936,6942 Ft
10 - 19 19.743,0248 Ft
20 - 39 18.648,2479 Ft
40 + 16.454,5785 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

21.937 Ft

1 x 21.936,6942 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret TR8 x 1.5
Menetindítás száma 1.0
Menet 1.5
p1 1.5
d2 tol. 7e max 7.183
d3 tol. 7h max 7.200
l1 1500.0
Lead angle 3°50
Pitch accuracy mm/300mm 0.20
Straightness mm/300mm 0.5
Súly kg 0.466
Anyag Acél
Menet iránya Jobbos
Vámtarifaszám 7215508000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot