20153458
20153458
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 316.772,56 Ft |
| 10 - 19 | 285.093,50 Ft |
| 20 + | 269.255,20 Ft |
| Menetméret | TR70 x 10 |
|---|---|
| Menetindítás száma | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 70.0 |
| Menet | 10.0 |
| p1 | 10.0 |
| d2 tol. 7e min | 64.425 |
| d2 tol. 7e max | 64.850 |
| d3 tol. 7h max | 59.000 |
| l1 | 2000.0 |
| Lead angle | 2°49‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.1 |
| Straightness mm/300mm | 0.4 |
| Súly kg | 51.24 |
| Anyag | Acél |
| Menet iránya | Balos |
| Vámtarifaszám | 7215508000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz