20153120
20153120
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 39.200,51 Ft |
| 10 - 19 | 35.280,50 Ft |
| 20 - 49 | 33.320,70 Ft |
| 50 + | 31.360,90 Ft |
| Menetméret | TR24 x 5 |
|---|---|
| Menetindítás száma | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 24.0 |
| Menet | 5.0 |
| p1 | 5.0 |
| d2 tol. 7e min | 21.094 |
| d2 tol. 7e max | 21.394 |
| d3 tol. 7h max | 18.500 |
| l1 | 2000.0 |
| Lead angle | 4°17' |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.05 |
| Straightness mm/300mm | 0.2 |
| Súly kg | 5.56 |
| Anyag | Acél |
| Menet iránya | Jobbos |
| Vámtarifaszám | 7215508000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz