Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20152970
20152970
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 759.893,4465 Ft |
| 10 - 19 | 683.904,60 Ft |
| 20 + | 645.909,90 Ft |
| Menetméret | TR70 x 10 |
|---|---|
| Menetindítás száma | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 70.0 |
| Menet | 10.0 |
| p1 | 10.0 |
| d2 tol. 7e min | 64.425 |
| d2 tol. 7e max | 64.850 |
| d3 tol. 7h max | 59.000 |
| l1 | 2000.0 |
| Lead angle | 2°49‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.05 |
| Straightness mm/300mm | 0.15 |
| Súly kg | 51.24 |
| Anyag | 316 Rozsdamentes acél |
| Menet iránya | Balos |
| Vámtarifaszám | 7215508000 |