Menü Keresés

Vezetőcsavar TR30 x 6 2000.0 316 Rozsdamentes acél

A rozsdamentes acél ólomcsavar egyfajta csavar, amelyet a forgó mozgás lineáris mozgássá alakítására használnak, mint a golyós csavarok. Olyan szabványos alkalmazásokhoz használják, amelyek alacsonyabb fokú precizitást és pontosságot igényelnek. Balmenetes, anyagának köszönhetően erős és strapabíró.
Essentra cikkszám:

20152918

Gyártói cikkszám:

20152918

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 167.003,92 Ft
10 - 19 150.304,00 Ft
20 + 141.952,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

167.004 Ft

1 x 167.003,92 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret TR30 x 6
Menetindítás száma 1.0
d1 tol. 7e 30.0
Menet 6.0
p1 6.0
d2 tol. 7e min 26.547
d2 tol. 7e max 26.882
d3 tol. 7h max 23.000
l1 2000.0
Lead angle 4°05‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.5
Straightness mm/300mm 0.1
Súly kg 8.70
Anyag 316 Rozsdamentes acél
Menet iránya Balos
Vámtarifaszám 7215508000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot