Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20152895
20152895
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 107.204,955 Ft |
| 10 - 19 | 96.485,30 Ft |
| 20 + | 91.122,50 Ft |
| Menetméret | TR20 x 4 |
|---|---|
| Menetindítás száma | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 20.0 |
| Menet | 4.0 |
| p1 | 4.0 |
| d2 tol. 7e min | 17.640 |
| d2 tol. 7e max | 17.905 |
| d3 tol. 7h max | 15.500 |
| l1 | 2000.0 |
| Lead angle | 4°05‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.2 |
| Straightness mm/300mm | 0.1 |
| Súly kg | 3.88 |
| Anyag | 316 Rozsdamentes acél |
| Menet iránya | Balos |
| Vámtarifaszám | 7215508000 |