20152642
20152642
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 45.770,00 Ft |
| 10 - 19 | 41.192,00 Ft |
| 20 - 49 | 38.904,00 Ft |
| 50 + | 36.616,00 Ft |
| Menetméret | TR26 x 5 |
|---|---|
| Menetindítás száma | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 26.0 |
| Menet | 5.0 |
| p1 | 5.0 |
| d2 tol. 7e min | 23.094 |
| d2 tol. 7e max | 23.394 |
| d3 tol. 7h max | 20.500 |
| l1 | 2000.0 |
| Lead angle | 3°55' |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.05 |
| Straightness mm/300mm | 0.2 |
| Súly kg | 6.64 |
| Anyag | Acél |
| Menet iránya | Jobbos |
| Vámtarifaszám | 7215508000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz